UUS! ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP on tööstuses kasutatav kahe valikuvõimalusega servo kaabel: ainult voolu- või voolu- ja tagasiside juhid. Kaablit ümbritseb PUR kest ning kaabel on mõeldud suurema kiiruse ja kiirenduse jaoks, suurendades nii seadmete effektiivsust.
Soovitatavad kasutusvaldkonnad:
servomootorid, automatiseeritud seadmed, tööpingid, kasutatav toiduaine- ja joogi-, auto-, pakenditööstuses ning see ühildub enamuse suuremate servoajamite tootjate poolt pakutavaga.
Rakenduse eelis:
- Pidevalt liikuvas ühenduses: kiirendus kuni 50 m/s²,
- liikumiskiirus kuni 5 m/s
- painduvuse distants kuni 100 m;
- töö temperatuur alates -40°C;
- paarid eraldi varjestatud;
- PUR ümbris optimaalse õli- ja kulumiskindluse saavutamiseks;
- halogeenivaba.
Ehitus:
Peenkiud vasest juhid; soone isolatsioon on polüpropüleenist; varjestatud paarid; üleni tinatatud vasksukk (85% katvus); suka ümber mähitud mittekootud materjal; spetsiaalne oranž polüuretaanist (PUR) väliskest.