Markeerimistarkvara

FL-SOFT – mugav märgistustarkvara FLEXIMARK® tähiste märgistamiseks
FL-SOFT on märgistustarkvara, mille abil on võimalik märgistada kõiki tähiseliike. See on lausa ideaalne lahendus FLEXIMARK® tähistele, sest see formaat on programmis juba eelnevalt defineeritud.

FLEXIMARK® tarkvara on võimalik märgistuste väljatrükkimiseks kasutada kõigis Microsoft® Windows arvutites – selle abil on võimalik kasutada erinevaid graafikaid, Clipart kujutisi, šrifte ja suurusi. Kasutajal tuleb vaid tähise tekst valida, misjärel aitab integreeritud tekstiredaktor jõuda soovitud tulemusteni. Ka andmete importimise, joonkoodirakenduse ja üksiklogode salvestamise funktsioonid on sama lihtsad.

Eelised:

  • FL-SOFT kiirülevaade.
  • E-Plan liides võimaldab andmete kiiret kaasamist.
  • Juhend sobiva märgistuse valimiseks.
  • Lihtne paigaldus.
  • Funktsiooniklahvid sagedasemate käskude kasutamiseks.
  • Andmete importimine Microsoft® Windows rakendustest või ASCII failidest (näiteks tabelid, graafika, logod)
  • Suumifunktsioon 25% kuni 800%.
  • Märgistuse formaadi valik märgistuste teegist.
  • Individuaalsete märgistusformaatide loomine.
  • Märgistuse eelvaade enne väljatrükki (WYSIWYG).
  • Järjestikuline numereerimine ja teksti sorteerimine.
  • Nelinurkade, ellipsite ja kolmnurkade joonistamise funktsioon.
  • Kõigi Microsoft® Windows šriftide ja suuruste kasutus.
  • Graafika ja Clipart.
  • Menüü ja abifunktsioon.
  • .Kasutusjuhend.
  • Joonkoodid - EAN-8, EAN-13, EAN-128, Code-128, Code-39, interleaved 2/5, UPC-A.

Palun laadige alla meie Flexisoft tarkvara lihtversioon