ETHERLINE® GUARD

Andmekaablite jälgimisseade

Seni oli masinaosade ja tehaste hooldamiseks vaid kaks alternatiivi: kas vahetati osad välja alles siis, kui need olid juba defektsed, või ettevaatusabinõuna vahetati kindlate ajavahemike järel välja veel töökorras osi. Tänu Tööstus 4.0-le ja digitaliseerimisele on aga reaktiivsele või ennetavale hooldusele tõhusam alternatiiv: ennustav hooldus. Selle idee on teostada hooldusmeetmeid sõltuvalt tegelikust jõudlusest. See on võimalik ka ühendussüsteemide, näiteks kaablite või pistikute puhul. Kuigi LAPP-i kaablid kestavad tavaliselt palju aastaid, on väga dünaamiliste, nõudlike liikumiste ja suure kiiruse ja tugeva väände korral olukordades kasulik ja kuluefektiivne jälgida kaableid, et vältida ootamatuid tootlikkust vähendavaid seisakuid. ETHERLINE® GUARD on LAPP-i uuenduslik lahendus. Statsionaarne, absoluutselt kompaktne jälgimisseade jälgib teie suure koormusega Etherneti kaabli jõudlust rikkeohus ja kuvab selle hetkeoleku. Milleks teha ennetavat hooldust, kui seda saab ka optimaalselt planeerida? Ka teie saate ennetava hoolduse eeliseid ära kasutada!

ETHERLINE® GUARD PM03T

ETHERLINE® GUARD PM03T

EELISED

  • Suurendage tehase tootlust planeeritavate masinate seisakuaegade kaudu. See vähendab hoolduskulusid.
  • Lihtne kasutuselevõtt koos automaatse parameetrite määramisega ("õpetamine" vaid mõne minutiga).
  • Ei nõua uut andmekaablit ega kaabli kujunduse muutmist; uuendamine olemasoleva võrgustruktuuri raames on igal ajal võimalik.
  • Tänu ainulaadsele ja kompaktsele disainile säästab ruumi.
  • Usaldusväärne pilvesuhtlus tänu MQTT liidesele (oleku/andmete hindamiseks, seadistusteks, WiFi seadistamiseks, värskendamiseks jne)
  • Saadaval kahes versioonis: kaabelühendusega LAN-versioon "PM03T" ja juhtmevaba Wi-Fi-versioon "PM02TWA".


     

ETHERLINE GUARD PM02TWA

ETHERLINE GUARD PM02TWA

KASUTUSVALDKOND

  • Kasutamiseks Etherneti-põhistes võrkudes automatiseerimistehnoloogia jaoks.
  • Andmekaabli tööea jälgimiseks rikkeohuga (nt funktsioonikriitilise andmekaabli puhul dünaamilistes rakendustes).
  • Sobib andmekaablitele vastavalt edastusstandardile 100BASE-TX (100 Mbit/s) vastavalt IEEE 802.3-le.
  • Sobib ka EtherCAT, EtherNET/IP ja 2-paari PROFINETi rakendustele.
  • Kasutamiseks juhtkappides (kaitseklass IP 20).