4.1

Küsimus:
 
Kuidas arvutada vaskkaabli maksimaalset tõmbekoormust või riputusvahemaad?
 
 
Vastus:
 
Kuni 1000 N väärtuseni arvestatakse kõigi kaablite ja juhtmete töötõmbetugevuseks 15 N tõmbekoormust vasksoone ristlõike pindala iga mm2 kohta. See, kas kaablitel või juhtmetel on jäik või paindlik soon või kas need on mõeldud fikseeritud või painduvpaigalduseks, ei oma tähtsust. Paigaldades jäiga juhtsoonega kaableid, näiteks NYY või fikseeritud paigaldiste korral, võib kasutada koefitsienti 50 N/mm².

 

Näidisarvestus ÖLFLEX® CLASSIC 100 5 G 10 mm² (standardne painduv juhtsoon) maksimaalse töötõmbetugevuse arvestamise kohta:
Vasksoone ristlõike pindala:    5 soont x 10 mm² = 50 mm²
Tõmbetugevus njuutonites:             50 mm² x 15 N = 750 N
Tõmbetugevus kilogrammides:             750 N : 10 = 75 kg

 

Sellest tuleneva vertikaalkaabli maksimaalse läbirippe pikkuse arvutamine:
Kaabli kaal, versioon 5 G 10 mm²:          792 kg = 1000 m
Kaabli pikkus, versioon 5 G 10 mm²:           75 kg =   ???   m
Maksimaalne läbirippe pikkus:                   (75 x 1000) : 792  = 94.7 m

 

Kui kaabel on varustatud eraldi tugielemendiga, kehtib sellele kataloogi vastaval leheküljel näidatud maksimaalne tõmbekoormus. Tugielemendid on vajalikud ka juhul, kui vabalt rippuvale kaablile paigaldatakse lamp, seade või juhtkonsool. Sellisel juhul tuleb tagada, et kaabli ja lambi või muu paigaldatava seadme kombineeritud kaal ei ületaks maksimaalset soovituslikku tõmbekoormust!

 

Maksimaalset tõmbekoormust või –jõudu mõõdetakse njuutonites (N).