4.4

Küsimus:
 
Mida tähendab ÖLFLEX® HEAT kaablite tehniliste andmete sektsioonis temperatuurivahemiku määratluse all väljend „piisava ventilatsiooni olemasolul“?
 
 
Vastus:
 
Paljud kasutajad ei tea, et kaablite paigaldamisel kõrge keskkonnatemperatuuriga asukohtadesse tuleb arvestada eritingimustega. Lisaks elektrivoolust tingitud iseeneslikule soojenemisele hõlmavad need ka juhtsoone ja isolatsiooni materjalist tulenevat käitumist kõrgetel keskkonnatemperatuuridel. Eriti just elektritöödega mitteseotud isikud ei tea sageli seda, et kaabli lubatav kestevvool väheneb temperatuuri kasvades.
näiteks ÖLFLEX® CLASSIC 100 3 G 1.5 mm² võib keskkonnatemperatuuril +30°C taluda 18 A (100%). Kui temperatuur tõuseb +60°C tasemeni, väheneb lubatav kestevvool 9 A (50%) tasemeni – arvestus rajaneb VDE 0298-4 / kataloogi lisa tabelil T12-1 või T12-2.

 

Tulenevalt keerulisest keemilise muundumise protsessist (ortoränihappe moodustumisest) võivad sellised isolatsioonimaterjalid nagu silikoon regulaarsel kuni +180°C ulatuval keskkonnatemperatuuril kasutamisel jäigastuda ja muutuda enneaegselt rabedaks, seda ka +100°C temperatuuril ja piisava ventilatsiooni puudumisel. Kui ületatakse ka maksimaalset lubatavat kestevvoolu ja sellega seonduvat iseeneslikku soojenemist, kiireneb materjali vananemine veelgi. Sellise mõju vastu võitlemiseks tuleb tagada kõrgetel temperatuuridel kasutatavatele kaablitele ja juhtmetele piisava õhu- või hapnikuvahetuse olemasolu. Kui suletud kaablitorud või –kanalid on kaablitega tihedalt täidetud, võib see põhjustada isolatsiooni ja mantli lagunemisest või isegi vasksoone korrodeerumisest tingitud kaabli enneaegset vananemist.