Keskkond

LAPPis keskendume säästvale, keskkonnasõbralikule majandamisele ja loodusvarade vastutustundlikule kasutamisele. Oma CO₂ heidete vähendamiseks omistame suurt tähtsust hoonete ja tehaste ressursisäästlikule toimimisele. LAPPi süda tuksub tootmise, arendustegevuse ja halduse rütmis. Tegeleme pidevalt hoonete jätkusuutlikkuse planeerimise, ehitamise ning käitamisega. See hõlmab ka suurimate energiatarbimise allikate kindlakstegemist ja sellele järgnevat tarbimise optimeerimist.

Alates 2019. aastast on LAPP ostnud Saksamaal 100 % keskkonnasäästlikku energiat, mida täiendavad ettevõtte enda fotogalvaanilised ja geotermilised süsteemid. Mitmetes LAPPi rahvusvahelistes asukohtades toodetakse elektrit taastuvatest energiaallikatest ka meie enda fotogalvaaniliste süsteemide abil. Peaaegu kõik LAPPi tootmisrajatised ja suur osa selle jaotusettevõtetest on ISO14001 sertifikaadiga. Kakskümmend meie EMEA piirkonna ettevõtet teevad ISO 50001 maatriksi sertifitseerimise raames tihedat koostööd energiajuhtimise valdkonnas. Järjepidev kvaliteedijuhtimine vastavalt standardile ISO 9001 tagab LAPPi kõrged kvaliteedistandardid, mille keskmes on peamiselt kõrge töökindluse ja vastupidavusega tooted.

Meie keskkonnaalane eesmärk on vähendada CO₂ heiteid (1. & 2. valdkond, vaatlusaasta: 2022) ettevõtte tasandil 50% võrra 2027. aastaks.

Kliimasõbraliku tuleviku poole liikudes keskendume ka oma väärtusahelale. Ringmajanduse vaimus teeb LAPP koostööd partneritega, et arendada edasi tooteid ja protsesse jäätmete vältimiseks ning ressursside taaskasutamiseks.

Lühemad transpordivahemaad, tõhusad saadetiste käitlemisprotsessid

Meie ülemaailmsed logistikakeskused koordineerivad pidevalt, milliseid tooteid toodetakse, millistes tehastes üle maailma ja millistes logistikakeskustes neid ladustatakse, võttes arvesse nende sobivust meie ülemaailmse või kohaliku tootevalikuga ning piirkondlikke eripärasid. See tagab tänu arenenud digitaalsetele logistikalahendustele lühemad transpordivahemaad ja tõhusad saadetiste käitlemisprotsessid.

Lisaks otsime pidevalt võimalusi pakendite optimeerimiseks, mis on oluline toodete kaitsmiseks ja ohutuks transportimiseks, ning materjali säästmiseks, näiteks kasutades suurt osa ringlussevõetud materjalist. Tänu ettevõttesisestele algatustele on LAPP vähendanud plastpakendite kasutamist ja suurendanud ringlussevõetud toorainete osakaalu.

Pakendite säästmine, ohtlike jäätmete vähendamine

Muuhulgas on LAPP vähendanud oma kaablitoodete pakendamiseks kasutatava plastkile paksust väärtuselt 80 µm  väärtuseni 70 µm.

Tänu voodrita etikettidele, mis ei vaja silikooniga kaetud aluskilet, on võimalik vältida ohtlike jäätmete tekkimist. Lisaks pakub LAPP kogumisteenust korduvkasutatavate täispuidust trumlite tagastamiseks. Taaskasutamiseks sobimatud täispuidust trumlid võetakse ringlusse ja töödeldakse ümber spetsiaalse puidupressi abil. Tänu sellele ringlussevõtu tsüklile säästab LAPP neli korda rohkem puitu.

Lisaks paljulubavatele üksikprojektidele oleme seadnud endale eesmärgiks töötada välja terviklik ringmajandusstrateegia.

img-teaser-environment