Logistikalahendused
Logistikaseadmed ja lahendused
Ühesooneliste juhtmetega ei ole kunagi olnud lihtne: neid on palju vaja ja neid tuleb pidevalt lahti harutada.
TRONIC süsteem
Seepärast on LAPP välja töötanud praktilise TRONICi riiulikärude süsteemi, mis on varustatud moodulkastidega ühesooneliste juhtmete hõlpsaks paigutamiseks.
Omadused ja eelised:
- 4 erinevat varianti, mis on varustatud kastidega (1 komplekti jaoks) või moodulitega (2 komplekti jaoks)
- Lihtne juhtmeid paigutada (käsitsemiseks on vaja vähe aega)
- Moodulitest koosnev süsteem tagab paindlikuma hoiustamisvõime
- Sobib kõikidele kuni 295 mm läbimõõduga rullidele
CHAMPION trummeljaotur
Universaalne kaablitrummeljaotur. Kaabli professionaalseks ja hõlpsaks lahtikerimiseks.
Omadused ja eelised:
- Sobib kõikidele 250 kuni 900 mm laiustele rullidele
- Kasutamine siseruumides ja väljas
- 2 suurust CHAMPION 52 (kuni 520 mm) ja CHAMPION 67 (kuni 670 mm)
- Saadaval nii mobiilse kui fikseeritud versioonina
Lahtikerimisalus
Omadused ja eelised:
- Sobib kuni 90 cm ääriku läbimõõduga trumlitele, maks. koormus 500 kg
- Korduvkasutamise võimalus
- Väiksem kahjustamisoht