Elektripaigaldis
Hoonete kaablid

Oleme üle 50 aasta olnud turul OEM- ja masinaehitus segmendi kaablite ja komponentide tootjana ja turustajana , astume nüüd sammu edasi ja pakume laiendatud tootevalikut, mis on kohandatud üldiseks elektripaigaldiseks tööstuskinnisvarades ja ärihoonetes.
Energija pakett - paigalduskaabel tööstuse ja infrastruktuuri projektide jaoks
We call the product portfolio the Power Package, and it is primarily aimed at projects in industry and / or infrastructure. Unlike our standard machine cables (for example ÖLFLEX® which are mounted in and around machines - with high demands on performance for harsh environments), the majority of the cables in the Power Package are of simpler design. They are intended for permanent installation inside buildings and for processes outside machines, so there are simply no requirements for high chemical resistance and flexibility.
In our catalog Kraftpaketet, you will find a selection of the product range that is specially adapted for general electrical installation. The catalog is available for download in the list on the right.
Many of our products are e-numbered and can be purchased via one of the country's leading electricity wholesalers. Feel free to download our e-number catalog for easy purchases!
Säästke ressursse – laske meil olla osa teie projektist!
LAPP-l on kindel alus, millel toetuda tänu meie oskustele töötada suurte projektidega.
Meil on hea logistika nii kohalikul kui ka ülemaailmsel tasandil ning hästi toimiv tugiorganisatsioon koos klienditeeninduse, tehnilise toe, projektijuhtide ja tootejuhtidega.
Võtke meiega ühendust ja me räägime teile lähemalt, kuidas saaksime teie igapäevaelu lihtsustada!

Meie kaablid elektriinstalatsiooniks.
Pakume osaliselt ülemaailmselt kasutatavaid kaableid, mida tavaliselt nimetatakse "Saksa standardile vastav". Need tooted on loomulikult CE-heakskiiduga ja neid võib kasutada ilma takistusteta, paigalduseks (maapinda/ välja / siseruumidesse). Need on saadaval nii PVC kui ka halogeenivabades versioonides.Pakume väga laia valikut halogeenivabu kaableid. Kuna praktiliselt kõik kaablid muutusid seoses CPR-i kasutuselevõtuga halogeenivabadeks, on meil teile võimalus pakkuda Saksa standardile vastavaid PVC-kaableid mis täidavad vastavaid CPR-I nõudeid. Samuti on meie valikus madalama CPR klassiga(Eca)kaablid mis sobivad paigalduseks madalama nõuetega olemasolevatesse hoonetesse väļipaigalduseks ja uutesse ehitistesse kus ei ole kõrgemaid nõudeid.Hoonete instalatsioonikaablite tootevalik on suunatud peamiselt tööstus- ja taristuprojektidele.