Jaotuskapid
LAPP pakub laia valikut kaableid ja elektrikomponente seadmekappide ja elektrikilpide jaoks. Pakume terviklikke lahendusi ja parimat hinna ja kvaliteedi suhet

Meie tooted seadmekappide, paneelide ja elektrikilpide jaoks
- Juhtmed ja kaablid (halogeenivabad, PVC)
- Gofreeritud montaaž ja torud (halogeenivaba, PVC)
- Keermestatud kinnitusdetailid (sh elektromagnetilise ühilduvusega)
- Ühendusmuhvid ja mitme kanaliga äärikud
- Terminalid, klemmid, ühendused, siinid
- Kaabliliinide märgistus (Fleximark)
Valige halogeenideta tooted
Meie, LAPP grupis valime investeerida halogeenivabadesse RQ-tüüpi juhtmetesse mitmel põhjusel.
Võimaliku tulekahju korral:
- Ei eraldu halogeenid, mis on sissehingamisel mürgised,
- Eralduvad kergemini läbipaistvad suitsugaasid
- Ei eraldu vesinikkloriidhape, mis hävitab seadmeid, arvuteid ja elektroonikat
- Meie halogeenivabad juhid taluvad soone temperatuuri kuni +90°C
- Halogeenivabad materjalid on kiiremini isekustuvad.
Lai valik sertifitseeritud ja kasutatavad juhtmed ja kaablid
Meie mitme piirkonna sertifitseeritud draiverid on, nagu nende nimetus viitab, paigaldamiseks enamikus riikides heaks kiidetud.
Need on Euroopas kasutamiseks ühtlustatud (HAR) ja Põhja-Ameerikas heaks kiidetud UL/CSA. See muudab meie ekspordiklientide jaoks toote kasutamise lihtsamaks sõltumata sellest, kus maailmas lõpptarbija asub.
LAPP pakub sõltuvalt pingeklassist kolme varianti juhtmeid ja kaableid:
- MULTI-STANDARD SC 1: SA 300 V, Euroopa 500 V
- MULTI-STANDARD SC 2.1: ASV 600 V, Euroopa 750 V
- MULTI-STANDARD SC 2.2: ASV 1000 V, Euroopa 750 V
Õige tooni sinine kate
Sõltuvalt kasutusotstarbest toodetakse juhtme- ja kaablikatteid kolme erineva sinise tooniga.
Värvinüansse erinevates ahelates kasutatakse identifitseerimiseks.
- Sinine = RAL 5015 – neutraalpoolus toiteahelates
- Tumesinine = RAL 5010 – Alalisvool (DC) juhtahelates
- Hele (ultramariin) sinine = RAL 5002 – Alalisvoolu (DC) juhtimisahelates
Süsteemidel on sageli eeldusi, mis soodustavad probleeme. Erinevate tootjate toodete värvid võivad teatud määral erineda, eriti halogeenivabade juhtmete ja kaablite puhul.
See võib kaasa tuua keerulise vooluringi tuvastamise, nt rikete tuvastamise osana, ning lisaks ei jää kvaliteedimulje üheselt mõistetavaks. Lugege vajaliku juhtme või kaabli määramisel õige sinise värvi valimise kohta lisateavet.
Miks valida komponentide tarnijaks LAPP?
Lai valik juhtmeid ja kaableid
- Muljetavaldav parameetrite ja värvide valik
- Meie halogeenivabad materjalid taluvad soonetemperatuuri +90°C
- Tulekahju korral isekustuv
- Ka ülegabariidilistes pakendites
- Lai valik sertifitseeritud tooteid
- Ülemaailmne kättesaadavus meie ettevõtete grupi poolt
Kõik ühes kohas
Ühesoonelised, mitmesoonelised juhtmed ja kaablid ning elektripaigaldiste komponendid ühest kohast - võimalik osta laia valikut tooteid, vähendades tarnijate arvu, aga ka aja- ja rahakulu
Lihtne tellimine
Ostlemine e-poes või pöördudes meie professionaalse klienditeeninduse poole telefoni, vestlusfunktsiooni või meili teel
Kvaliteet atraktiivse hinnaga
Pistikute, juhtmete ja kaablite valmistamise ja tarnimisega mängib meie meeskond oma koduväljakul.