Akuenergia salvestussüsteemide (Battery Energy Storage Systems, BESS) ühendustehnoloogia

lapp header-image typo3 bess

Salvestusest võrku

Nõudlus statsionaarsete energiasalvestussüsteemide järele kasvab kiiresti, olgu eesmärgiks elektrivõrgu stabiliseerimine, varutoitelahendused või taastuvenergia integreerimine. Akuenergia salvestussüsteemid (BESS) on kestliku energiataristu alustala. Need võimaldavad taastuvenergia tõhusat kasutamist, stabiliseerivad elektrivõrke ning tagavad energiavarustuse kindluse nii erasektoris kui ka suurtes tööstusrajatistes. Nende süsteemide töökindluse tagamiseks on vaja vastupidavaid, ohutuid ja laiendatavaid ühenduslahendusi.

LAPP pakub BESS-süsteemidele mõeldud ühenduslahendusi, mis on spetsiaalselt välja töötatud kasutamiseks nõudlikes keskkondades – alates konteinerlahendustest kuni suuremahuliste tööstuslike süsteemideni.

Kas vajate nõu oma BESS-projekti jaoks?

Meie eksperdid nõustavad teid kaablite, ühenduste ja tarvikute valikul teie BESS-projekti jaoks sõltumata süsteemi suurusest või projekti etapist.

Võtke meie ekspertidega ühendust juba täna

Akuenergia salvestussüsteemide (BESS) kaabelduse tehnilised väljakutsed

Tüüpilised väljakutsed hõlmavad järgmist:

Liitiumioonakud salvestavad suure hulga energiat väikeses ruumis. Kriitilised olukorrad tuleb varakult tuvastada ja kontrolli alla saada, tagades samal ajal süsteemi ohutu toimimise kõikides tingimustes.

Kõrge energiatihedus, temperatuurikõikumised, niiskus ja kondensatsioon nõuavad vastupidavaid komponente, et tagada pikaajaline ja usaldusväärne töö.

Akuhaldussüsteemid (BMS), jõuelektroonika ja juhtimissüsteemid peavad pidevalt andmeid vahetama. Selleks on vajalikud suure läbilaskevõimega, töökindlad ja häirekindlad andmesideühendused.

Toite-, signaali- ja andmesidekaablid paigaldatakse sageli piiratud ruumidesse. EMC-nõuetele vastav paigaldus ja usaldusväärne varjestus on ohutu töö tagamiseks hädavajalikud.

Standardiseeritud konteiner- ja kapilahendused nõuavad paindlikku ühendustehnoloogiat, mis võimaldab süsteemide lihtsat laiendamist, tõhusat hooldust ning kuluefektiivset seeriatootmist.

BESS-süsteemide üha suurem integreerituse tase seab kõrged nõuded ruumisäästlikule, hästi organiseeritud ja hooldussõbralikule kaabeldusele.

Tuginedes oma BESS-valdkonna kogemustele, pakume kaablilahendusi, mis aitavad neid väljakutseid lahendada – alates sobivate materjalide valikust kuni nutika süsteemiintegratsioonini.

LAPP ühenduslahenduste eelised

  • Sertifitseeritud ohutus: meie tooted vastavad kriitilise taristu rakendustele kehtestatud nõuetele ning rahvusvahelistele standarditele.
  • Maksimaalne töökindlus: ka ekstreemsetes tingimustes tagavad meie kaablid ja pistikühendused pika kasutusea.
  • Kohandatud lahendused: lisaks standardtoodetele arendame ka erilahendustena kaableid ja juhte statsionaarsete energiasalvestussüsteemide jaoks keerukates BESS-projektides.
  • Ülemaailmne kättesaadavus: LAPP toetab teie BESS-projekte kogu maailmas, pakkudes tehnilist kompetentsi ja usaldusväärset tarnekindlust planeerimisest kuni rakendamiseni.

Akuenergia salvestussüsteemide (BESS) valge raamat

Saage ülevaade akuenergia salvestussüsteemide (BESS) ühendustehnoloogia peamistest nõuetest ja suundumustest – alates uusimatest tehnoloogilistest arengutest kuni praktiliste lahendusteni, mis aitavad teie järgmist BESS-projekti edukalt ellu viia.

Ühendustehnoloogia roll akuenergia salvestussüsteemi (BESS) arhitektuuris

BESS container
1234567
Juhtimis- ja kommunikatsioonisüsteemid

CAN-, Fieldbus-, Ethernet- ja signaalside ühendused BMS-, EMS- ja PCS-süsteemide, kontrollerite ning välisseadmete vahel.

Temperatuurihaldus

Ühenduslahendused HVAC-süsteemidele, vedelikjahutusele, ventilaatoritele, pumpadele, ajamitele ning temperatuuriseire süsteemidele kogu BESS-i ulatuses.

Akupakett (Battery Pack)

Ühenduslahendused paindlike liideste loomiseks akupaketi tasandil, andurite ühendamiseks ning side tagamiseks akuhaldussüsteemiga (BMS).

Akuräkk (Battery Rack)

Kaabeldus- ja ühendustehnoloogia kõrgepingeliste (HV) ühenduste jaoks akupakettide vahel, akuräki taseme akuhaldussüsteemi (BMS) andmesideks, seisundiseireks, abitoite- ja juhtimisahelate ühendamiseks ning kaitsemaanduse tagamiseks.

DC-võimsusjaotus ja PCS-i ühendusliides

Kaabeldus- ja ühendustehnoloogia DC-võimsuse koondamiseks (power bundling), kaitseaparaatide ja lülitusseadmete ühendamiseks, tööparameetrite seireks ning võimsusmuundussüsteemi (PCS) alalisvoolusisendi liidestamiseks.

Ohutus- ja abisüsteemid

Kaabeldus- ja ühendustehnoloogia tulekahju tuvastus- ja häiresüsteemide, gaasilekke seire, ohutusblokeeringute, abitoiteahelate, valgustussüsteemide ning kaitsemaanduse jaoks kogu energia salvestussüsteemi (BESS) ulatuses.

Alalisvoolu (DC) võimsusjaotus ja PCS-i liides

Kaabeldus- ja ühendustehnoloogia alalisvooluenergia koondamiseks (DC power bundling), kaitseaparaatide ja lülitusseadmete ühendamiseks, tööparameetrite seireks ning võimsusmuundussüsteemi (PCS) alalisvoolusisendi liidestamiseks.

LAPP aitab kujundada turvalist energiatulevikku

Olgu tegemist BESS-i ühenduslahenduste, energiasalvestussüsteemide kaablihalduse või kliendispetsiifiliste süsteemilahendustega – LAPP on teie usaldusväärne partner homse energiatehnoloogia valdkonnas. Meie tooted ei ühenda üksnes komponente, vaid loovad sideme innovatsiooni, töökindluse ja vastutustundliku tehnoloogiaarenduse vahel.

Viited

Vastupidavad kaablid akuenergia salvestussüsteemidele

Vastupidavad ühenduslahendused kaasaegsete energiasalvestussüsteemide ohutuks ja usaldusväärseks tööks.

Korduma kippuvad küsimused akuenergia salvestuslahenduste kohta

BESS on statsionaarne energiasalvestussüsteem, mis salvestab elektrienergiat ja vabastab selle vajaduse korral kasutamiseks. Lisaks akudele sisaldab see ka muid komponente, nagu jõuelektroonika, akuhaldussüsteem (BMS), jahutussüsteemid, ohutussüsteemid ja vajalik ühendustehnoloogia. Süsteemi ohutu ja usaldusväärse töö tagamisel mängivad olulist rolli lisaks akudele ka kaablid, ühendused ja tarvikud.

Peamised valikukriteeriumid on pinge, voolukoormus, temperatuur ja paigaldustingimused. Kaablite puhul tuleb arvestada ka paindlikkust, minimaalset painderaadiust ja paigalduskeskkonna eripära. Pistikühenduste puhul on olulised muu hulgas madal kontaktakistus, kaitse juhusliku kokkupuute eest, turvaline lukustusmehhanism ning korrektne kodeering.

Kaablid ja ühenduskomponendid peavad olema dimensioneeritud vastavalt süsteemi alalispingele (DC) ja voolukoormusele. Akuenergia salvestussüsteemides, mille süsteemipinge võib ulatuda kuni 1500 V DC-ni, sõltub kaablite lubatud voolukoormus juhtme ristlõikest, ümbritseva keskkonna temperatuurist ning paigaldusviisist.
Ühendustehnoloogia puhul on määrava tähtsusega töökindel elektriline kontakt, kaitse juhusliku puutumise eest ning rakenduse nõuetele vastav isolatsioonisüsteem.

See sõltub rakendusest ja sihtturust. Sõltuvalt projektist võivad asjakohased olla IEC/EN nõuded, UL-sertifikaadid ning leegiaeglustuse, suitsueralduse või halogeenivabade omadustega seotud nõuded. Oluline on, et kaablid, ühendused ja kaablikoostud oleksid konkreetseks rakenduseks sobivad ning vastavalt sertifitseeritud.

Jah. LAPP pakub BESS-rakendustele kohandatud kaablikoosteid ja juhtmekimbusüsteeme (harnessing solutions). Kaableid, pistikühendusi, märgistusi ning muid komponente saab kombineerida täielikult eelkoostatud ja paigaldusvalmis lahendusteks.
Lahenduste projekteerimine, dokumenteerimine, tootmine ja testimine viiakse läbi vastavalt konkreetse projekti tehnilistele nõuetele ning asjakohastele standarditele ja sertifitseerimisnõuetele.

Meie eksperdid nõustavad teid sõltumata projekti suurusest, alates sobivate kaablite, pistikühenduste ja juhtmekimbusüsteemide valikust BESS-arhitektuuri erinevates osades kuni tehnilise teostuseni paigalduskohas. Võtke meiega ühendust, et leppida kokku personaalne konsultatsioon.

Võtke meiega ühendust juba täna